Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277,30 € - 346,62 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
750.0
|
||
| 350,44 € - 438,05 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
950.0
|
||
| 184,01 € - 230,01 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
710.0
|
||
| 108,18 € - 135,22 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
350.0
|
||
| 143,35 € - 179,19 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
875.0
|
||
| 162,45 € - 203,06 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
995.0
|
||
| 49,88 € - 62,35 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
270.0
|
||
| 93,59 € - 116,99 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
520.0
|
||
| 133,78 € - 167,23 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
815.0
|
||
| 14,01 € - 17,51 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
70.0
|
||
| 22,66 € - 28,33 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
120.0
|
||
| 162,93 € - 203,66 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
920.0
|
||
| 42,06 € - 52,57 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
110.0
|
||
| 156,10 € - 195,13 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
955.0
|
||
| 120,49 € - 150,61 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
390.0
|
||
| 141,17 € - 176,46 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
795.0
|
||
| 58,53 € - 73,16 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
25.0
|
Larghezza standard
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
320.0
|
||
| 138,30 € - 172,88 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
530.0
|
||
| 229,92 € - 287,40 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
890.0
|
||
| 34,90 € - 43,62 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
40.0
|
Versione ampia
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
110.0