Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,17 € - 71,46 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
145.0
|
||
| 62,89 € - 78,61 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
160.0
|
||
| 155,93 € - 194,91 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
400.0
|
||
| 68,59 € - 85,74 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
175.0
|
||
| 132,74 € - 165,92 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
340.0
|
||
| 420,23 € - 525,29 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
695.0
|
||
| 447,58 € - 559,47 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
735.0
|
||
| 258,98 € - 323,73 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
670.0
|
||
| 327,73 € - 409,66 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
850.0
|
||
| 127,83 € - 159,79 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
215.0
|
||
| 356,36 € - 445,45 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
575.0
|
||
| 200,82 € - 251,02 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
335.0
|
||
| 155,21 € - 194,01 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
255.0
|
||
| 146,07 € - 182,59 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
235.0
|
||
| 45,68 € - 57,10 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
200.0
|
||
| 384,90 € - 481,13 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
1000.0
|
||
| 34,29 € - 42,86 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
85.0
|
||
| 92,70 € - 115,87 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
235.0
|
||
| 51,45 € - 64,31 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
130.0
|
||
| 45,74 € - 57,17 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
115.0