Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,35 € - 44,19 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
75.0
|
||
| 164,31 € - 205,39 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
275.0
|
||
| 274,09 € - 342,61 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
455.0
|
||
| 374,61 € - 468,26 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
615.0
|
||
| 566,33 € - 707,91 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
935.0
|
||
| 484,09 € - 605,11 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
795.0
|
||
| 529,82 € - 662,28 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
875.0
|
||
| 156,33 € - 195,41 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
710.0
|
||
| 207,72 € - 259,65 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
950.0
|
||
| 520,73 € - 650,91 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
855.0
|
||
| 53,34 € - 66,67 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
230.0
|
||
| 214,14 € - 267,67 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
980.0
|
||
| 188,50 € - 235,62 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
860.0
|
||
| 13,62 € - 17,03 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
50.0
|
||
| 38,50 € - 48,12 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
95.0
|
||
| 66,86 € - 83,58 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
165.0
|
||
| 182,08 € - 227,60 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
830.0
|
||
| 104,92 € - 131,15 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
470.0
|
||
| 124,27 € - 155,34 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
560.0
|
||
| 85,70 € - 107,12 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
380.0