Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,11 € - 67,64 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
325.0
|
||
| 75,60 € - 94,50 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
460.0
|
||
| 63,84 € - 79,80 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
385.0
|
||
| 77,95 € - 97,44 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
475.0
|
||
| 44,69 € - 55,86 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
265.0
|
||
| 61,49 € - 76,86 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
370.0
|
||
| 94,57 € - 118,21 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
580.0
|
||
| 115,72 € - 144,65 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
715.0
|
||
| 49,43 € - 61,79 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
295.0
|
||
| 85,18 € - 106,47 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
520.0
|
||
| 118,07 € - 147,59 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
730.0
|
||
| 137,05 € - 171,31 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
850.0
|
||
| 120,43 € - 150,54 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
745.0
|
||
| 127,47 € - 159,34 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
790.0
|
||
| 10,67 € - 13,34 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
55.0
|
||
| 32,99 € - 41,24 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
20.0
|
Larghezza standard
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
195.0
|
||
| 134,70 € - 168,37 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
835.0
|
||
| 141,74 € - 177,17 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
880.0
|
||
| 80,28 € - 100,35 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
490.0
|
||
| 148,80 € - 186,00 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
15.0
|
Larghezza standard
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
925.0