Menu Ricerca

Mini selle di cablaggio

Disponibile

Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.

La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.

Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

  • Materiale: poliammide 6/6 (PA)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2


Codice Serie: SR2104

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
96 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Stile raccordo Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,1052 € - 0,1272 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
2.9 mm
0,1052 € - 0,1272 € 84107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
A incastro
2.9 mm
0,3051 € - 0,348 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
A incastro
2.8 mm
0,2183 € - 0,2514 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
A incastro
8.5 mm
0,1768 € - 0,2514 € Richiedi il lead time qui
8.4 mm
6.4 mm
Adesivo
2.8 mm
0,3799 € - 0,4103 € Richiedi il lead time qui
8.4 mm
6.4 mm
Adesivo
2.8 mm
0,0972 € - 0,1178 € 6869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
A incastro
2.9 mm
0,2614 € - 0,298 € 12909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
2.8 mm
0,1851 € - 0,2114 € 13837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
1.8 mm
A incastro
3.0 mm
0,2183 € - 0,2514 € 23821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
A incastro
8.5 mm
0,1052 € - 0,1272 € 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
0.9 mm
0,1851 € - 0,2114 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
A incastro
3.0 mm
0,1052 € - 0,1272 € 1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
2.9 mm
0,0972 € - 0,1178 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
A incastro
2.9 mm
0,0972 € - 0,1178 € 109998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
0.9 mm
0,713 € - 0,713 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
0,1112 € - 0,1159 € 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.6 mm
4.8 mm
Adesivo
1.0 mm
0,2183 € - 0,2514 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
1.8 mm
A incastro
3.0 mm
0,1052 € - 0,1272 € 2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
A incastro
0.9 mm
0,2473 € - 0,2818 € 24634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
4.4 mm
Adesivo
3.0 mm
  • di 5
Passacavo A incastro 2.9 mm 4.8 mm PA66

10019252

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 6.7 mm PA66

10019283

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
84107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    6.7 mm
Passacavo A incastro 2.8 mm 8.0 mm PA66

10014745

Fascia di prezzo
0,348 € - 0,3051 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.8 mm
  • Larghezza interna
    8.0 mm
Passacavo 4.3 mm 6.9 mm PA66

10018637

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    8.5 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Passacavo Adesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Altezza interno
    2.8 mm
Passacavo Adesivo 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Fascia di prezzo
0,4103 € - 0,3799 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Altezza interno
    2.8 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 6.7 mm PA66

10019276

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
6869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    6.7 mm
Passacavo Adesivo 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Fascia di prezzo
0,298 € - 0,2614 €

Livelli di giacenza
12909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Altezza interno
    2.8 mm
Passacavo A incastro 3.0 mm 4.3 mm PA

10019412

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
13837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    1.8 mm
  • Profondità
    2 mm
Passacavo 4.3 mm 6.9 mm PA66

10018644

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
23821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    8.5 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Passacavo 4.8 mm 7.0 mm PA66

10019238

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    0.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo 4.3 mm 6.9 mm PA66

10018613

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    3.0 mm
  • Larghezza interna
    4.3 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 4.8 mm PA66

10019269

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo A incastro 2.9 mm 4.8 mm PA66

10479766

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    2.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo 4.8 mm 7.0 mm PA66

10019221

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
109998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    0.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Sella di cablaggio 7.1 mm 6.4 mm Naturale PA66

10019344

Fascia di prezzo
0,713 € - 0,713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo sella
    Micro
  • Larghezza interna
    4.8 mm
  • Larghezza totale
    8.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Passacavo Adesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Fascia di prezzo
0,1159 € - 0,1112 €

Livelli di giacenza
765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Altezza interno
    1.0 mm
Passacavo A incastro 3.0 mm 4.3 mm PA

10019429

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    1.8 mm
  • Profondità
    2 mm
Passacavo A incastro 0.9 mm 4.8 mm PA66

10110959

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
2980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Micro
  • Altezza interno
    0.9 mm
  • Larghezza interna
    4.8 mm
Passacavo Adesivo 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
24634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Micro
  • Diametro foro compatibile
    4.4 mm
  • Altezza interno
    3.0 mm