I morsetti a camme sono semplici e robusti, in grado di trattenere e afferrare saldamente i pezzi. Sono dotati di un meccanismo a camma che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura. Basta ruotare la camma per regolare la forza di serraggio per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione.
Sono versatili e regolabili, in grado di adattarsi a un'ampia gamma di dimensioni e forme, e forniscono una distribuzione uniforme e omogenea della forza di serraggio per garantire una presa sicura senza danneggiare l'applicazione.
Sono facili da installare con una chiave. Inserire il collare flangiato e avvitarlo nel corpo della camma. Serrare la vite di bloccaggio per fissare la camma. Utilizzati in metallurgia, elettronica ed edilizia.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR12109
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | w2 | h2 | d1 | h1 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,2025 € - 56,5083 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
17.0
|
23.2
|
12.0
|
34.0
|
24.0
|
M12x1.75
|
||
| 38,4375 € - 48,0418 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
15.0
|
20.5
|
10.0
|
30.0
|
20.0
|
M10x1.50
|
||
| 32,4105 € - 40,508 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
12.0
|
16.4
|
8.0
|
24.0
|
16.0
|
M8x1.25
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare