I perni e le punte di ricambio sono utilizzati per la sostituzione dei componenti soggetti a usura nei morsetti a ginocchiera. Inclusi perni, punte, rondelle e dadi.
Materiale: Acciaio, Neoprene Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | C | Materiale | A | Filettatura bullone | B | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9281 € - 0,9281 € | 635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
Neoprene
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9281 € - 0,9281 € | 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Neoprene
|
|
M8
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,6218 € - 0,6218 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Neoprene
|
|
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,55 € - 1,55 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio
|
|
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,9281 € - 0,9281 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9281 € - 0,9281 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Acciaio
|
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7796 € - 0,7796 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Neoprene
|
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare