Menu Ricerca

Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Acciaio inossidabile 304

Codice articolo Essentra :

20510220

Codice articolo precedente:

20510220

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 10,4224 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,42 €

1 x 10,4224 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di montaggio Flangiato
Forza di tenuta massima 0.50 kN
Meccanismo di bloccaggio Non-Locking
Materiale base Acciaio inossidabile 304
Movimento maniglia 180
Tipo maniglia Maniglia diritta
Colore maniglia Rosso
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci