Il morsetto ad asta di spinta/trazione tiene i materiali in posizione per mezzo di un meccanismo a stantuffo che genera un'azione positiva in linea retta. Il profilo ridotto utilizza un serraggio laterale o terminale per l'uso in applicazioni con limiti di altezza.
Codice Serie: SR5448
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Meccanismo di bloccaggio | Tipo di montaggio | Forza di tenuta massima | Corsa stantuffo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,7193 € - 56,3412 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Foro passante
|
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
Foro passante
|
|
|
|||
| 12,0295 € - 13,3842 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Flanged
|
|
|
||
| 52,8732 € - 58,739 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Foro passante
|
|
|
||
| 27,3917 € - 30,4261 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Foro passante
|
|
|
||
| 24,9668 € - 27,7439 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Flanged
|
|
|
||
| 45,4225 € - 50,4755 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Flanged
|
|
|
||
| 20,2389 € - 22,4877 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Flanged
|
|
|
||
| 18,4905 € - 18,4905 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flangiato
|
|
|
||
| 38,6019 € - 38,6019 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile 304
|
Non-Locking
|
Flangiato
|
|
|
||
| 50,7358 € - 50,7358 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
Locking
|
Flangiato
|
|
|
||
| 48,4448 € - 48,4448 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile 304
|
Locking
|
Flangiato
|
|
|
||
| 23,4889 € - 23,4889 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile 304
|
Non-Locking
|
Flangiato
|
|
|
||
| 77,222 € - 77,222 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Locking
|
Flangiato
|
|
|
||
| 32,544 € - 32,544 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Locking
|
Flangiato
|
|
|
||
| 27,4007 € - 27,4007 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Locking
|
Flangiato
|
|
|
||
| 10349915 | 22,9275 € - 22,9275 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flangiato
|
|
|
|
| 57,2283 € - 57,2283 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile 304
|
Non-Locking
|
Flangiato
|
|
|
||
| 85,7881 € - 85,7881 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile 304
|
Locking
|
Flangiato
|
|
|
||
| 40,1232 € - 40,1232 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Locking
|
Flangiato
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare