Menu Ricerca

Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° Acciaio inossidabile 304

Codice articolo Essentra :

20509897

Codice articolo precedente:

20509897

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 23,9463 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

23,95 €

1 x 23,9463 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza sotto la barra 27.0 mm
Forza di tenuta massima 1.00 kN
Colore maniglia Rosso
Materiale base Acciaio inossidabile 304
Tipo maniglia Maniglia diritta
Movimento maniglia 78
Bar Movement 90
Tipo di leva Adjustable
Codice doganale 8205700000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci