Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Il morsetto a ginocchiera manuale orizzontale consente di risparmiare spazio senza compromettere capacità di tenuta o prestazioni. L'impugnatura in vinile imbottita migliora il comfort dell'utilizzatore, mentre tutti i componenti del corpo e di collegamento sono zincati per resistere alla corrosione.
Codice Serie: SRG0005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Altezza sotto la barra | Forza di tenuta massima | Movimento maniglia | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,4889 € - 19,4261 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
||
10,58 € - 11,7586 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
||
15,1318 € - 16,8116 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
78
|
||
25,2242 € - 28,0148 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
76
|
||
17,1638 € - 19,0603 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
23,0567 € - 25,617 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
72
|
||
32,3769 € - 35,9804 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
30,2094 € - 33,569 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
72
|
||
30,7602 € - 30,7602 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
77
|
||
24,0051 € - 24,0051 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
10,0059 € - 10,0059 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
16,3626 € - 16,3626 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
10,5944 € - 10,5944 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
12,0885 € - 12,0885 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
66
|
||
10,2775 € - 10,2775 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
23,4618 € - 23,4618 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
25,3543 € - 25,3543 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
52,4744 € - 52,4744 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
32,8066 € - 32,8066 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
7,8417 € - 7,8417 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare