Le pinze a morsetto manuali sono costituite da ganasce pivotanti che offrono una maggiore profondità per serrare anche profili di forma irregolare. La vite a pressione della ganascia può essere preimpostata durante azioni ripetute per ottenere la distanza e la pressione di serraggio ottimali.
Codice Serie: SR5451
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di tenuta massima | Profondità gola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,2389 € - 22,4877 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 43,3634 € - 48,186 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.748 in
69.8 mm
|
||
| 38,3781 € - 42,6454 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.748 in
69.8 mm
|
||
| 25,4274 € - 28,2587 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 23,2354 € - 23,2354 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.00 kN
2.00 kN
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 18,4181 € - 18,4181 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.00 kN
1.00 kN
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare