Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20760502
20760502
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 + | 94,73 € |
| Materiale manopola | Poliammide |
|---|---|
| Per spessore singolo pannello | 3-20 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 30.0 |
| d3 tol. h9 | 14.0 |
| d4 | 8.0 |
| d5 tol. H9 | 18.0 |
| h1 | 29.0 |
| h2 | 16.3 |
| h3 | 14.5 |
| Forza di serraggio N | 250.0 |
| Forza di tenuta kN | 250.0 |
| Resistenza al taglio | 4800.0 |
| Resistenza alla trazione N | 1100.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Peso g | 62.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare