Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti di fissaggio eccentrici utilizzano un albero eccentrico per consentire un controllo preciso della coppia e una presa variabile, mantenendo un allineamento e un posizionamento precisi. Il design eccentrico distribuisce la forza di serraggio in modo uniforme, mantenendo un allineamento preciso.
Offrono un serraggio rapido e potente e sono costruiti per durare a lungo. Utilizzati in applicazioni di lavorazione di precisione, assemblaggio e bloccaggio.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR12113, SR12112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | d1 | h1 | Forza serraggio max. kN | A/F1 | s1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,9173 € - 88,1398 € | Richiedi il lead time qui |
11.2
|
7.80
|
M6x1
|
4.75
|
3.5
|
4.0
|
1.01
|
||
| 33,1998 € - 41,5023 € | Richiedi il lead time qui |
9.6
|
3.80
|
M4x0.7
|
2.80
|
0.9
|
3.0
|
0.76
|
||
| 52,2853 € - 61,5103 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
10.2
|
M8x1.25
|
4.55
|
3.5
|
5.0
|
1.01
|
||
| 51,0655 € - 60,0753 € | Richiedi il lead time qui |
28.5
|
15.0
|
M16x2
|
12.70
|
26.6
|
12.0
|
2.54
|
||
| 46,289 € - 54,4583 € | Richiedi il lead time qui |
11.2
|
7.8
|
M6x1
|
4.75
|
3.5
|
4.0
|
1.01
|
||
| 43,419 € - 51,086 € | Richiedi il lead time qui |
9.6
|
3.8
|
M4x0.7
|
2.80
|
0.9
|
3.0
|
0.76
|
||
| 73,7283 € - 86,7355 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
10.20
|
M8x1.25
|
6.35
|
3.5
|
5.0
|
1.01
|
||
| 52,6133 € - 61,8998 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
10.2
|
M10x1.5
|
6.35
|
8.8
|
7.0
|
1.27
|
||
| 57,6255 € - 67,7935 € | Richiedi il lead time qui |
22.8
|
12.7
|
M12x1.75
|
9.52
|
17.7
|
8.0
|
2.03
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare