Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi morsetti Dyna-Force sono progettati per fissare, serrare e mantenere gli oggetti in posizione. Offrono una presa forte e affidabile, pur essendo semplici da usare e precisi. L'elevata forza di serraggio aumenta la produttività e la precisione nei processi industriali.
Hanno un profilo basso, una forma compatta e facce lisce o seghettate. Il morsetto si muove ad angolo per fornire una forza di serraggio positiva verso il basso, circa il 25% della forza di serraggio. Per ottenere un allineamento preciso, la superficie di appoggio del morsetto viene tagliata a filo.
La superficie di appoggio del morsetto può essere in piano con la piastra di bloccaggio o rialzata per consentire una foratura profonda. Possono essere utilizzati in vari settori, tra cui quello manifatturiero, della lavorazione dei metalli e dell'assemblaggio automobilistico.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR12010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo ganascia | Vite di comando d3 | h2 | d1 | h1 | d2 | h3 min | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,821 € - 124,4965 € | Richiedi il lead time qui |
Crespata
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
||
| 97,58 € - 114,80 € | Richiedi il lead time qui |
Liscia
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
||
| 101,7723 € - 119,7303 € | Richiedi il lead time qui |
Liscia
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||
| 154,4983 € - 181,7633 € | Richiedi il lead time qui |
Liscia
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
| 166,788 € - 196,2158 € | Richiedi il lead time qui |
Crespata
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
| 109,8698 € - 129,2628 € | Richiedi il lead time qui |
Crespata
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare