Menu Ricerca

Morsetti eccentrici a lamelle

In produzione

I morsetti eccentrici a lamelle offrono una presa salda e precisa e richiedono un contatto minimo con la superficie. Questo morsetto è dotato di zigrinature che gli permettono di afferrare il pezzo con un minimo tocco, consentendo un serraggio preciso e sicuro di pezzi con superfici irregolari.

Sono particolarmente utili per trattenere in modo sicuro materiali delicati o fragili senza causare danni o distorsioni. Il pezzo da lavorare deve trovarsi a destra del morsetto. Utilizzati in settori quali l'edilizia, l'assemblaggio e le applicazioni di saldatura.

  • Offrono una presa salda e precisa e richiedono un contatto minimo con la superficie.
  • Utili per trattenere in modo sicuro materiali delicati o fragili senza causare danni.
  • Utilizzati in settori quali l'edilizia, l'assemblaggio e le applicazioni di saldatura.
Materiale: Acciaio temprato Codice Serie: SR12120

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 w1 d1 h1 Forza serraggio max. kN s1 d2 Acquista
123,8303 € - 145,6833 € Richiedi il lead time qui
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
113,816 € - 133,8958 € Richiedi il lead time qui
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
2.03
25.4
76,4753 € - 89,9745 € Richiedi il lead time qui
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
Morsetto eccentrico a tagliente M10x1.5 6.35 19.0 Acciaio temprato

20267049

Fascia di prezzo
145,6833 € - 123,8303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Forza serraggio max. kN
    8.8
Morsetto eccentrico a tagliente M12x1.75 9.52 22.8 Acciaio temprato

20267056

Fascia di prezzo
133,8958 € - 113,816 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12x1.75
  • d2
    25.4
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Forza serraggio max. kN
    17.7
Morsetto eccentrico a tagliente M10x1.5 6.35 19.0 Acciaio temprato

20267063

Fascia di prezzo
89,9745 € - 76,4753 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Forza serraggio max. kN
    8.8