Menu Ricerca

Morsetti esagonali variabili

In produzione

Questi morsetti esagonali variabili sono realizzati per tenere saldamente e afferrare i pezzi in lavorazione con uno spazio verticale limitato. Offrono una presa forte e affidabile pur essendo a basso profilo, il che li rende adatti alle applicazioni con spazio limitato.

Il design esagonale della superficie di serraggio offre diverse aree di presa, garantendo una presa salda sul pezzo. Inoltre, può contribuire a ridurre le spese di serraggio.

Si installano con una chiave a brugola e sono disponibili con facce lisce o a lamelle. Per il funzionamento del dispositivo si utilizza una vite eccentrica (in dotazione). Le dimensioni ridotte li rendono ideali per l'assemblaggio di componenti elettronici, centri di lavorazione e apparecchiature medicali.

  • Presentano un'impugnatura salda e affidabile nonostante il basso profilo.
  • Possono contribuire a ridurre le spese di serraggio.
  • Ideali per l'assemblaggio di componenti elettronici, centri di lavorazione e apparecchiature medicali.
Materiale: Acciaio temprato Codice Serie: SR12040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 Corsa del morsetto Finitura Forza serraggio max. kN h1 Acquista
45,7765 € - 53,8535 € Richiedi il lead time qui
24.0-29.0
2.0
Liscio
18.0
22.0
48,626 € - 57,2053 € Richiedi il lead time qui
24.0-29.0
2.0
A lamelle
18.0
22.0
39,7188 € - 46,7298 € Richiedi il lead time qui
12.0-17.0
2.0
A lamelle
18.0
22.0
50,225 € - 59,0913 € Richiedi il lead time qui
30.0-35.0
2.0
Liscio
18.0
22.0
40,5695 € - 47,7343 € Richiedi il lead time qui
18.0-23.0
2.0
Liscio
18.0
22.0
53,0643 € - 62,4328 € Richiedi il lead time qui
30.0-35.0
2.0
A lamelle
18.0
22.0
36,8693 € - 43,378 € Richiedi il lead time qui
12.0-17.0
2.0
Liscio
18.0
22.0
43,419 € - 51,086 € Richiedi il lead time qui
18.0-23.0
2.0
A lamelle
18.0
22.0
Morsetto esagonale variabile 22.0 24.0-29.0 Acciaio temprato

20266752

Fascia di prezzo
53,8535 € - 45,7765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    22.0
  • l1
    24.0-29.0
  • Corsa del morsetto
    2.0
  • Forza serraggio max. kN
    18.0
  • Peso g
    204.0
Morsetto esagonale variabile 22.0 24.0-29.0 Acciaio temprato

20266790

Fascia di prezzo
57,2053 € - 48,626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    22.0
  • l1
    24.0-29.0
  • Corsa del morsetto
    2.0
  • Forza serraggio max. kN
    18.0
  • Peso g
    204.0
Morsetto esagonale variabile 22.0 12.0-17.0 Acciaio temprato

20266776

Fascia di prezzo
46,7298 € - 39,7188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    22.0
  • l1
    12.0-17.0
  • Corsa del morsetto
    2.0
  • Forza serraggio max. kN
    18.0
  • Peso g
    77.0
Morsetto esagonale variabile 22.0 30.0-35.0 Acciaio temprato

20266769

Fascia di prezzo
59,0913 € - 50,225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    22.0
  • l1
    30.0-35.0
  • Corsa del morsetto
    2.0
  • Forza serraggio max. kN
    18.0
  • Peso g
    299.0
Morsetto esagonale variabile 22.0 18.0-23.0 Acciaio temprato

20266745

Fascia di prezzo
47,7343 € - 40,5695 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    22.0
  • l1
    18.0-23.0
  • Corsa del morsetto
    2.0
  • Forza serraggio max. kN
    18.0
  • Peso g
    132.0
Morsetto esagonale variabile 22.0 30.0-35.0 Acciaio temprato

20266806

Fascia di prezzo
62,4328 € - 53,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    22.0
  • l1
    30.0-35.0
  • Corsa del morsetto
    2.0
  • Forza serraggio max. kN
    18.0
  • Peso g
    299.0
Morsetto esagonale variabile 22.0 12.0-17.0 Acciaio temprato

20266738

Fascia di prezzo
43,378 € - 36,8693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    22.0
  • l1
    12.0-17.0
  • Corsa del morsetto
    2.0
  • Forza serraggio max. kN
    18.0
  • Peso g
    100.0
Morsetto esagonale variabile 22.0 18.0-23.0 Acciaio temprato

20266783

Fascia di prezzo
51,086 € - 43,419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    22.0
  • l1
    18.0-23.0
  • Corsa del morsetto
    2.0
  • Forza serraggio max. kN
    18.0
  • Peso g
    132.0