Questi morsetti manuali ad albero sono progettati per essere utilizzati in combinazione con i cuscinetti lineari e fungono da meccanismo per mantenere in posizione un componente in movimento o un dispositivo di fissaggio fino al rilascio del morsetto.
Quando si preme la leva di bloccaggio, le superfici di contatto entrano in contatto con la barra dell'albero, bloccandola in posizione. Hanno una struttura robusta che garantisce resistenza e durata. Ciò consente loro di resistere alle forze esterne.
Sono semplice e affidabili e si azionano manualmente. I profili di contatto spingono simultaneamente sulle superfici delle guide premendo la leva di bloccaggio regolabile. I profili di contatto flottanti garantiscono una distribuzione simmetrica della forza sulla guida lineare. Utilizzati nel settore automobilistico, dei macchinari industriali e dei processi produttivi.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1784
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | w2 | w3 | Diametro albero | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164,4613 € - 219,2783 € | Richiedi il lead time qui |
68.0
|
108.0
|
86.0
|
56.5
|
40.0
|
45.0
|
||
| 157,604 € - 210,1353 € | Richiedi il lead time qui |
52.0
|
78.0
|
60.0
|
38.5
|
25.0
|
30.0
|
||
| 130,4518 € - 173,9323 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
53.0
|
40.0
|
30.5
|
16.0
|
22.0
|
||
| 136,9503 € - 182,5935 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
60.0
|
45.0
|
38.5
|
20.0
|
25.0
|
||
| 186,9088 € - 249,2083 € | Richiedi il lead time qui |
76.0
|
132.0
|
108.0
|
56.5
|
50.0
|
50.0
|
||
| 147,805 € - 197,0665 € | Richiedi il lead time qui |
58.0
|
87.0
|
68.0
|
46.5
|
30.0
|
35.0
|
||
| 122,385 € - 163,18 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
32.0
|
30.5
|
12.0
|
18.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare