I morsetti modulari Pitbull hanno un basso profilo e una grande deportanza. Sono destinati all'uso in apparecchi o cubi.
La versione scanalata è dotata di un gradino di bloccaggio per sollevare il pezzo dalla tavola della macchina durante la fresatura o la foratura. Mentre la versione piccola è adatta al bloccaggio di pezzi in sequenza, la superficie posteriore della pinza viene utilizzata per individuare il pezzo successivo.
La parte posteriore della pinza è in squadro rispetto al fondo per un corretto posizionamento dei pezzi. Sono robusti e pronto all'uso dopo essere stato installato nell'applicazione. Sono utilizzati nei sistemi di trasmissione di potenza, nei macchinari, nell'edilizia e nei sistemi di sollevamento.
Materiale: Acciaio temprato Codice Serie: SR12033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | Tipo di morsetto | Tipo di corpo | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,1473 € - 137,8215 € | Richiedi il lead time qui |
68.6
|
37.6
|
|
Compatto
|
31.5
|
||
| 79,8168 € - 93,9003 € | Richiedi il lead time qui |
103.6
|
31.7
|
|
Con scanalatura
|
25.1
|
||
| 38,8783 € - 48,5953 € | Richiedi il lead time qui |
76.2
|
25.4
|
|
Basso profilo
|
35.0
|
||
| 43,1525 € - 53,9458 € | Richiedi il lead time qui |
76.2
|
25.4
|
|
Basso profilo
|
35.0
|
||
| 56,1393 € - 70,1715 € | Richiedi il lead time qui |
76.2
|
25.4
|
|
Basso profilo
|
35.0
|
||
| 56,1393 € - 70,1715 € | Richiedi il lead time qui |
76.2
|
25.4
|
|
Basso profilo
|
35.0
|
||
| 74,5688 € - 87,7298 € | Richiedi il lead time qui |
57.1
|
31.2
|
|
Compatto
|
25.1
|
||
| 169,166 € - 199,0243 € | Richiedi il lead time qui |
107.0
|
38.1
|
|
Con scanalatura
|
40.9
|
||
| 117,1473 € - 137,8215 € | Richiedi il lead time qui |
68.6
|
37.6
|
|
Compatto
|
31.5
|
||
| 169,166 € - 199,0243 € | Richiedi il lead time qui |
107.0
|
38.1
|
|
Con scanalatura
|
40.9
|
||
| 79,8168 € - 93,9003 € | Richiedi il lead time qui |
103.6
|
31.7
|
|
Con scanalatura
|
25.1
|
||
| 74,5688 € - 87,7298 € | Richiedi il lead time qui |
57.1
|
31.2
|
|
Compatto
|
25.1
|
||
| 56,1393 € - 70,1715 € | Richiedi il lead time qui |
76.2
|
25.4
|
|
Basso profilo
|
35.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare