20175801
20175801
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 214,6248 € |
| 3 - 4 | 182,4295 € |
| 5 - 9 | 171,6978 € |
| 10 + | 160,966 € |
| Per binario | 55.0 |
|---|---|
| h1 | 70.0 |
| l1 | 49.0 |
| w1 | 140.0 |
| h2 | 17.0 |
| h3 | 31.0 |
| h4 | 95.0 |
| l2 | 30.0 |
| w2 | 30.0 |
| w3 | 56.5 |
| d1 | M14 |
| Forza di tenuta kN | 2000.0 |
| Coppia al Nm | 22.0 |
| Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare