Menu Ricerca

Morsetto per pannello 85.0 mm 40.0 mm Senza finitura

Codice articolo Essentra :

20060121

Codice articolo precedente:

07810E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,9355 €
50 - 249 2,8111 €
250 + 2,53 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

3,94 €

1 x 3,9355 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale corpo Zamak
Finitura Senza finitura
Altezza totale 85.0 mm
Lunghezza totale 85.0 mm
Larghezza totale 40.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci