Questi morsetti per presa aggiuntiva sono progettati per essere impiegati insieme ai morsetti Pitbull o Dynaforce. Si tratta di un semplice dispositivo imbullonato che consente di eseguire lavorazioni aggressive con un serraggio di appena 1,5 mm.
Hanno una forza di serraggio positiva per velocità di taglio elevate. La forma dei punti di presa crea una modesta azione di trazione, mantenendo i componenti in posizione.
Sono ideali per piccoli lotti, applicazioni complesse o prototipi in cui la creazione di un fissaggio sarebbe scomoda, come ad esempio nell'edilizia, nella produzione, nella manutenzione e nella riparazione.
Materiale: Acciaio temprato Codice Serie: SR12034
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | h3 | d1 | h1 | A/F | Altezza di serraggio h2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,7808 € - 36,2133 € | Richiedi il lead time qui |
12.7
|
19.1
|
6.0
|
M5
|
6.4
|
3.0
|
1.5 - 1.9
|
||
| 32,5643 € - 38,3145 € | Richiedi il lead time qui |
25.4
|
25.4
|
6.0
|
M8
|
12.7
|
5.0
|
1.5 - 5.6
|
||
| 34,481 € - 40,5695 € | Richiedi il lead time qui |
19.1
|
19.1
|
8.1
|
M5
|
7.9
|
3.0
|
1.5 - 3.0
|
||
| 38,0583 € - 44,772 € | Richiedi il lead time qui |
25.4
|
19.1
|
8.1
|
M5
|
7.9
|
3.0
|
1.5 - 3.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare