Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti per tubi a vite senza fine sono progettate per fissare i tubi ai raccordi e ad altri connettori. Per ridurre la distorsione del tubo di gomma flessibile, utilizzate una banda stampata con bordi arrotolati piuttosto che una banda perforata. La cinghia si divide dall'alloggiamento del tubo, consentendo l'installazione e la rimozione senza scollegare il tubo o la tubazione. Utilizzati in diversi settori, tra cui quello automobilistico, idraulico e HVAC.
Materiale: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Colore: Naturale Codice Serie: SR6100, SR6121
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Materiale | d1 | W | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2151 € - 1,3479 € | 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3038 € - 1,4579 € | 1646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9666 € - 1,0732 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0127 € - 1,1245 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9713 € - 1,0796 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0876 € - 1,2073 € | 585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9347 € - 1,039 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7233 € - 0,8049 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,5676 € - 0,6299 € | 1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9782 € - 1,0874 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8391 € - 0,9338 € | 5939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3677 € - 1,5135 € | 561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3678 € - 1,5256 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1243 € - 1,2476 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,592 € - 0,6556 € | 2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9094 € - 1,0108 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7911 € - 0,8819 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0195 € - 1,1335 € | 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6272 € - 0,6963 € | 2864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare