I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.
Materiale: PA, PA66 Colore: Nero, Bianco, Naturale, Grigio Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0828 € - 0,1023 € | 1403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.299 in
7.6 mm
|
Nero
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,1963 € - 0,2423 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
Naturale
|
0.539 in
13.7 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
Premium
|
||
| 0,1554 € - 0,1919 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,5724 € - 0,7066 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.74 in
44.2 mm
|
Nero
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,556 € - 0,6865 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.717 in
69.0 mm
|
Nero
|
2.559 in
65.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.374 in
9.5 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,4714 € - 0,582 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturale
|
1.594 in
40.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
Premium
|
||
| 0,1817 € - 0,2244 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.594 in
15.1 mm
|
Nero
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,4851 € - 0,599 € | 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.37 in
34.8 mm
|
Nero
|
1.26 in
32.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,4213 € - 0,5201 € | 1416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
Nero
|
1.811 in
46.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,5143 € - 0,635 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturale
|
1.87 in
47.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.406 in
10.3 mm
|
Premium
|
||
| 0,1454 € - 0,1795 € | 391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
Naturale
|
0.299 in
7.6 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
Premium
|
||
| 0,2245 € - 0,2772 € | 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
Nero
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,4723 € - 0,5831 € | 1154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.268 in
32.2 mm
|
Nero
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,2398 € - 0,2961 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturale
|
1.031 in
26.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.295 in
7.5 mm
|
Premium
|
||
| 1,0763 € - 1,3288 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.02 in
102.1 mm
|
Nero
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,2154 € - 0,266 € | 1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,1246 € - 0,1538 € | 17549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Nero
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,2234 € - 0,2759 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.902 in
22.9 mm
|
Nero
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
Quick Assembly
|
||
| 0,1483 € - 0,1831 € | Richiedi il lead time qui |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturale
|
0.244 in
6.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
Premium
|
||
| 1,2399 € - 1,5308 € | 1748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.402 in
111.8 mm
|
Nero
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.343 in
8.7 mm
|
Quick Assembly
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare