Menu Ricerca

Morsetti per tubi in plastica

Disponibile

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Colore d1 Stile montaggio W Tipo Acquista
0,2308 € - 0,4234 € 19477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Bianco
9.2 mm
Montaggio rapido
5.0 mm
1
0,2138 € - 0,3894 € 17047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Grigio
6.6 mm
Montaggio rapido
5.0 mm
1
0,2351 € - 0,4305 € 11887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
Bianco
12.0 mm
Montaggio rapido
6.0 mm
1
0,3385 € - 0,5495 € 7704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Grigio
20.5 mm
Montaggio rapido
7.0 mm
1
1,3525 € - 2,1952 € 1774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Grigio
76.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,6246 € - 1,2236 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.5 mm
Grigio
50.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,667 € - 1,3044 € 3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.5 mm
Bianco
56.5 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,3611 € - 0,5863 € 13191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Grigio
27.0 mm
Montaggio rapido
7.5 mm
1
0,7067 € - 1,3823 € 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.5 mm
Grigio
56.5 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
1,4588 € - 2,3652 € 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
Bianco
80.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
1,3795 € - 2,2377 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Grigio
80.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,4532 € - 0,7364 € 107944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
Nero
29.5 mm
Modello a incastro
7.5 mm
1
1,4304 € - 2,3227 € 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
76.0 mm
Modello a incastro
8.0 mm
1
0,677 € - 1,3242 € 12019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
Nero
53.0 mm
Modello a incastro
8.0 mm
1
0,5665 € - 1,2463 € Richiedi il lead time qui
47.5 mm
Grigio
11.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
1,3738 € - 2,2236 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Bianco
66.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
1,344 € - 2,1811 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Bianco
60.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,1543 € - 0,1905 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Naturale
9.1 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,1999 € - 0,2467 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.9 mm
Naturale
21.3 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,2458 € - 0,3035 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Naturale
22.5 mm
Modello a incastro
6.4 mm
3
  • di 8
Morsetto per tubi 9.2 mm 10.5 mm PA Bianco

10087961

Fascia di prezzo
0,4234 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
19477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 6.6 mm 8.0 mm PA Grigio

10087893

Fascia di prezzo
0,3894 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
17047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 12.0 mm 13.5 mm PA Bianco

10088029

Fascia di prezzo
0,4305 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
11887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 20.5 mm 23.0 mm PA Grigio

10088159

Fascia di prezzo
0,5495 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
7704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 76.0 mm 80.0 mm PA Grigio

10088562

Fascia di prezzo
2,1952 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
1774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 50.0 mm 53.5 mm PA Grigio

10088425

Fascia di prezzo
1,2236 € - 0,6246 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 56.5 mm 60.5 mm PA Bianco

10088470

Fascia di prezzo
1,3044 € - 0,667 €

Livelli di giacenza
3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 27.0 mm 30.0 mm PA Grigio

10088241

Fascia di prezzo
0,5863 € - 0,3611 €

Livelli di giacenza
13191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 56.5 mm 60.5 mm PA Grigio

10088463

Fascia di prezzo
1,3823 € - 0,7067 €

Livelli di giacenza
1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 80.0 mm 85.0 mm PA Bianco

10088609

Fascia di prezzo
2,3652 € - 1,4588 €

Livelli di giacenza
463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 80.0 mm 85.0 mm PA Grigio

10088593

Fascia di prezzo
2,2377 € - 1,3795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 29.5 mm 32.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Nero

10088272

Fascia di prezzo
0,7364 € - 0,4532 €

Livelli di giacenza
107944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 76.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Nero

10088586

Fascia di prezzo
2,3227 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 53.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6 Nero

10088456

Fascia di prezzo
1,3242 € - 0,677 €

Livelli di giacenza
12019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 11.0 mm 47.5 mm PA Grigio

10088388

Fascia di prezzo
1,2463 € - 0,5665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 66.0 mm 70.0 mm PA Bianco

10088524

Fascia di prezzo
2,2236 € - 1,3738 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 60.0 mm 65.0 mm PA Bianco

10088500

Fascia di prezzo
2,1811 € - 1,344 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10221846

Fascia di prezzo
0,1905 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10221921

Fascia di prezzo
0,2467 € - 0,1999 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10221938

Fascia di prezzo
0,3035 € - 0,2458 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale