Menu Ricerca

Morsetti per tubi in plastica

Disponibile

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Colore d1 Stile montaggio W Tipo Acquista
0,3328 € - 0,5424 € 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Grigio
25.0 mm
Montaggio rapido
7.0 mm
1
1,4304 € - 2,3227 € 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
76.0 mm
Modello a incastro
8.0 mm
1
0,7067 € - 1,3823 € 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.5 mm
Nero
56.5 mm
Modello a incastro
8.0 mm
1
1,3525 € - 2,1952 € 1774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Grigio
76.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,2223 € - 0,405 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
Grigio
12.0 mm
Montaggio rapido
6.0 mm
1
1,344 € - 2,1811 € 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Nero
60.0 mm
Modello a incastro
8.0 mm
1
0,575 € - 1,2676 € 769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.5 mm
Nero
38.0 mm
Modello a incastro
8.0 mm
1
0,6246 € - 1,2236 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.5 mm
Grigio
50.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,3455 € - 0,5608 € 7511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Grigio
22.0 mm
Montaggio rapido
7.0 mm
1
0,2138 € - 0,3894 € 33640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
6.6 mm
Modello a incastro
5.0 mm
1
0,3002 € - 0,5495 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
Bianco
12.8 mm
Montaggio rapido
7.0 mm
1
0,3455 € - 0,5608 € 11845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Bianco
22.0 mm
Montaggio rapido
7.0 mm
1
0,5197 € - 0,8441 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.5 mm
Bianco
32.5 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,3101 € - 0,5042 € 5819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.2 mm
Grigio
15.0 mm
Montaggio rapido
7.0 mm
1
0,677 € - 1,3242 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
Grigio
53.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
0,3016 € - 0,4914 € 6593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
Bianco
17.0 mm
Montaggio rapido
7.0 mm
1
0,3328 € - 0,5424 € 38892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Bianco
25.0 mm
Montaggio rapido
7.0 mm
1
0,3611 € - 0,5863 € 13191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Grigio
27.0 mm
Montaggio rapido
7.5 mm
1
0,5863 € - 1,2959 € 7862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Nero
41.0 mm
Modello a incastro
8.0 mm
1
1,4035 € - 2,2802 € 3928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Nero
70.0 mm
Modello a incastro
8.0 mm
1
  • di 8
Morsetto per tubi 25.0 mm 28.0 mm PA Grigio

10088210

Fascia di prezzo
0,5424 € - 0,3328 €

Livelli di giacenza
8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 76.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Nero

10088586

Fascia di prezzo
2,3227 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 56.5 mm 60.5 mm Nylon 6/6 Nero

10088487

Fascia di prezzo
1,3823 € - 0,7067 €

Livelli di giacenza
2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 76.0 mm 80.0 mm PA Grigio

10088562

Fascia di prezzo
2,1952 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
1774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 12.0 mm 13.5 mm PA Grigio

10087923

Fascia di prezzo
0,405 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 60.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Nero

10088517

Fascia di prezzo
2,1811 € - 1,344 €

Livelli di giacenza
306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 38.0 mm 41.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Nero

10088340

Fascia di prezzo
1,2676 € - 0,575 €

Livelli di giacenza
769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 50.0 mm 53.5 mm PA Grigio

10088425

Fascia di prezzo
1,2236 € - 0,6246 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 22.0 mm 25.0 mm PA Grigio

10088180

Fascia di prezzo
0,5608 € - 0,3455 €

Livelli di giacenza
7511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 6.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Nero

10087916

Fascia di prezzo
0,3894 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
33640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 12.8 mm 15.0 mm PA Bianco

10088050

Fascia di prezzo
0,5495 € - 0,3002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 22.0 mm 25.0 mm PA Bianco

10088197

Fascia di prezzo
0,5608 € - 0,3455 €

Livelli di giacenza
11845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 32.5 mm 35.5 mm PA Bianco

10088296

Fascia di prezzo
0,8441 € - 0,5197 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 15.0 mm 17.2 mm PA Grigio

10088074

Fascia di prezzo
0,5042 € - 0,3101 €

Livelli di giacenza
5819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 53.0 mm 57.0 mm PA Grigio

10088449

Fascia di prezzo
1,3242 € - 0,677 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 17.0 mm 18.5 mm PA Bianco

10088104

Fascia di prezzo
0,4914 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
6593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 25.0 mm 28.0 mm PA Bianco

10088227

Fascia di prezzo
0,5424 € - 0,3328 €

Livelli di giacenza
38892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 27.0 mm 30.0 mm PA Grigio

10088241

Fascia di prezzo
0,5863 € - 0,3611 €

Livelli di giacenza
13191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Grigio
Morsetto per tubi 41.0 mm 44.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Nero

10088371

Fascia di prezzo
1,2959 € - 0,5863 €

Livelli di giacenza
7862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 70.0 mm 75.0 mm Nylon 6/6 Nero

10088555

Fascia di prezzo
2,2802 € - 1,4035 €

Livelli di giacenza
3928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero