Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5197 € - 0,8441 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
Bianco
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,575 € - 1,2676 € | 769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.634 in
41.5 mm
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3242 € - 2,1528 € | Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
Grigio
|
2.756 in
70.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,7067 € - 1,3823 € | 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.382 in
60.5 mm
|
Grigio
|
2.224 in
56.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3795 € - 2,2377 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3455 € - 0,5608 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,6005 € - 1,3214 € | 1284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,6246 € - 1,2236 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.106 in
53.5 mm
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2138 € - 0,3894 € | 33640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.26 in
6.6 mm
|
Modello a incastro
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2308 € - 0,4234 € | 19274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Nero
|
0.362 in
9.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,3525 € - 2,1952 € | 1774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
2.992 in
76.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4588 € - 2,3652 € | 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Bianco
|
3.15 in
80.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4304 € - 2,3227 € | 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
2.992 in
76.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3385 € - 0,5495 € | 5658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
0.807 in
20.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3526 € - 0,575 € | 566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2308 € - 0,4234 € | 19477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
0.362 in
9.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,6472 € - 1,2704 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
Nero
|
1.85 in
47.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4588 € - 2,3652 € | 1290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5863 € - 1,2959 € | 7862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Nero
|
1.614 in
41.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2181 € - 0,3994 € | 32086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Grigio
|
0.362 in
9.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare