Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3016 € - 0,4914 € | 6593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Bianco
|
0.669 in
17.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3101 € - 0,5042 € | 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Bianco
|
0.591 in
15.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5863 € - 1,2959 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
Bianco
|
1.614 in
41.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2492 € - 0,456 € | 2042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3328 € - 0,5424 € | 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3285 € - 0,5339 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
Grigio
|
0.717 in
18.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,344 € - 2,1811 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
Bianco
|
2.362 in
60.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2012 € - 0,2484 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
Naturale
|
0.539 in
13.7 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,578 € - 0,7136 € | 45750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.224 in
56.5 mm
|
Nero
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,1934 € - 1,4734 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.197 in
81.2 mm
|
Nero
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 0,149 € - 0,184 € | 391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
Naturale
|
0.299 in
7.6 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1717 € - 0,212 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
Naturale
|
0.476 in
12.1 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1863 € - 0,23 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.594 in
15.1 mm
|
Nero
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,4632 € - 0,5718 € | 1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.61 in
40.9 mm
|
Naturale
|
1.406 in
35.7 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,4841 € - 0,5977 € | 904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.268 in
32.2 mm
|
Nero
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,2199 € - 0,2715 € | 4597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Nero
|
0.713 in
18.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 0,1158 € - 0,143 € | 2141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
Nero
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,1951 € - 0,2409 € | 368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
Naturale
|
0.669 in
17.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1999 € - 0,2467 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturale
|
0.839 in
21.3 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,674 € - 0,8321 € | 45673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.823 in
71.7 mm
|
Nero
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare