Menu Ricerca

Morsetti per tubi in plastica

Disponibile

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Colore d1 Stile montaggio W Tipo Acquista
0,1682 € - 0,2077 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Nero
11.1 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
2
0,5451 € - 0,673 € 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.2 mm
Nero
43.2 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
2
0,4996 € - 0,6169 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.4 mm
Naturale
45.5 mm
Modello a incastro
8.7 mm
3
0,152 € - 0,1877 € Richiedi il lead time qui
7.4 mm
Naturale
6.2 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,1974 € - 0,2438 € 1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Naturale
19.0 mm
Modello a incastro
5.5 mm
3
0,0662 € - 0,0818 € 5239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Nero
5.6 mm
Double Grip Inter-Locking
4.3 mm
2
0,1953 € - 0,2412 € 19131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
Nero
15.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
0,4973 € - 0,6139 € 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.8 mm
Nero
32.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
0,6366 € - 0,786 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.5 mm
Nero
55.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
2
1,0484 € - 1,2943 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
Nero
79.9 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,4832 € - 0,5966 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
Naturale
40.5 mm
Modello a incastro
8.7 mm
3
0,1593 € - 0,1967 € Richiedi il lead time qui
11.9 mm
Nero
10.2 mm
Double Grip Inter-Locking
5.8 mm
2
0,2043 € - 0,2523 € 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Nero
16.9 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
2
0,5556 € - 0,6859 € 1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
67.4 mm
Nero
63.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
0,5272 € - 0,6508 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Naturale
47.5 mm
Modello a incastro
10.3 mm
3
0,2208 € - 0,2726 € 1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Nero
20.3 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
2
0,1772 € - 0,2188 € 1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
Nero
12.0 mm
Double Grip Inter-Locking
6.1 mm
2
0,1277 € - 0,1577 € 18549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
Nero
9.2 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
0,5068 € - 0,6257 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
Nero
38.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
0,229 € - 0,2828 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.9 mm
Nero
22.2 mm
Double Grip Inter-Locking
7.0 mm
2
  • di 8
Morsetto per tubi 11.1 mm 12.9 mm Nylon 6/6 Nero

10221464

Fascia di prezzo
0,2077 € - 0,1682 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.9 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 43.2 mm 46.2 mm Nylon 6/6 Nero

10221648

Fascia di prezzo
0,673 € - 0,5451 €

Livelli di giacenza
370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.9 mm
  • d1
    43.2 mm
  • d2
    46.2 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10221983

Fascia di prezzo
0,6169 € - 0,4996 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10221822

Fascia di prezzo
0,1877 € - 0,152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10221914

Fascia di prezzo
0,2438 € - 0,1974 €

Livelli di giacenza
1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 5.6 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Nero

10221471

Fascia di prezzo
0,0818 € - 0,0662 €

Livelli di giacenza
5239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    4.3 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.5 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 15.1 mm 17.1 mm Nylon 6/6 Nero

10221525

Fascia di prezzo
0,2412 € - 0,1953 €

Livelli di giacenza
19131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.2 mm
  • d1
    15.1 mm
  • d2
    17.1 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 32.0 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Nero

10221600

Fascia di prezzo
0,6139 € - 0,4973 €

Livelli di giacenza
997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.1 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    34.8 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 55.0 mm 60.5 mm Nylon 6/6 Nero

10221686

Fascia di prezzo
0,786 € - 0,6366 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.4 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 79.9 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Nero

10221761

Fascia di prezzo
1,2943 € - 1,0484 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.0 mm
  • d1
    79.9 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10221976

Fascia di prezzo
0,5966 € - 0,4832 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 10.2 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Nero

10221495

Fascia di prezzo
0,1967 € - 0,1593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    5.8 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 16.9 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Nero

10221532

Fascia di prezzo
0,2523 € - 0,2043 €

Livelli di giacenza
1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.1 mm
  • d1
    16.9 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 63.0 mm 67.4 mm Nylon 6/6 Nero

10221709

Fascia di prezzo
0,6859 € - 0,5556 €

Livelli di giacenza
1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.2 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    67.4 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10221990

Fascia di prezzo
0,6508 € - 0,5272 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 20.3 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Nero

10221556

Fascia di prezzo
0,2726 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
1251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 12.0 mm 13.8 mm Nylon 6/6 Nero

10221501

Fascia di prezzo
0,2188 € - 0,1772 €

Livelli di giacenza
1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.1 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.8 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 9.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Nero

10221457

Fascia di prezzo
0,1577 € - 0,1277 €

Livelli di giacenza
18549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 38.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Nero

10221624

Fascia di prezzo
0,6257 € - 0,5068 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.2 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 22.2 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Nero

10221563

Fascia di prezzo
0,2828 € - 0,229 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Stile montaggio
    Double Grip Inter-Locking
  • Colore
    Nero