Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1953 € - 0,2412 € | 19131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.673 in
17.1 mm
|
Nero
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,5867 € - 0,7243 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.74 in
44.2 mm
|
Nero
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,5699 € - 0,7036 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.717 in
69.0 mm
|
Nero
|
2.559 in
65.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,1158 € - 0,143 € | 2141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
Nero
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,2458 € - 0,3035 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturale
|
1.031 in
26.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,149 € - 0,184 € | 391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
Naturale
|
0.299 in
7.6 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,4632 € - 0,5718 € | 1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.61 in
40.9 mm
|
Naturale
|
1.406 in
35.7 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 1,2697 € - 1,5676 € | 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.969 in
75.4 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 0,4318 € - 0,5331 € | 416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
Nero
|
1.811 in
46.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1593 € - 0,1967 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 0,2301 € - 0,2841 € | 509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
Nero
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 0,229 € - 0,2828 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.902 in
22.9 mm
|
Nero
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 0,0662 € - 0,0818 € | 5239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 0,1974 € - 0,2438 € | 1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Naturale
|
0.748 in
19.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,2852 € - 0,3522 € | 4749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
Nero
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2
|
||
| 0,4389 € - 0,5418 € | 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.118 in
53.8 mm
|
Nero
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,0484 € - 1,2943 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Nero
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,0628 € - 1,3121 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.169 in
80.5 mm
|
Nero
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 0,4973 € - 0,6139 € | 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.37 in
34.8 mm
|
Nero
|
1.26 in
32.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 1,2709 € - 1,569 € | 1748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.402 in
111.8 mm
|
Nero
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare