Questi morsetti Uniforce possono bloccare due pezzi con un'azione di serraggio equivalente a quella di un singolo morsetto. Sono eccezionalmente resistenti, durevoli e versatili. Possono sopportare grandi carichi e pressioni elevate senza sacrificare le prestazioni.
Sono particolarmente efficaci per il bloccaggio di molti pezzi. Sono piccoli e facili da inserire nei dispositivi grazie all'uso di fori filettati e asole. Possono essere utilizzati per bloccare barre circolari, purché l'asse della ganascia si trovi al di sopra dell'asse del pezzo. Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SR12130
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | h3 | h2 | d1 | h1 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,9173 € - 88,1398 € | Richiedi il lead time qui |
23.8
|
18.6
|
9.5
|
19.05
|
16.1
|
19.0
|
M6
|
||
| 78,7303 € - 92,6293 € | Richiedi il lead time qui |
11.9
|
9.1
|
4.7
|
9.50
|
7.9
|
9.7
|
M2.5
|
||
| 188,6205 € - 221,9023 € | Richiedi il lead time qui |
63.5
|
49.7
|
25.4
|
50.80
|
41.2
|
51.5
|
M16
|
||
| 123,8303 € - 145,6833 € | Richiedi il lead time qui |
47.6
|
37.3
|
19.0
|
38.10
|
30.8
|
38.6
|
M12
|
||
| 78,7303 € - 92,6293 € | Richiedi il lead time qui |
8.1
|
6.1
|
3.6
|
6.40
|
5.3
|
6.9
|
M2.5
|
||
| 73,7283 € - 86,7355 € | Richiedi il lead time qui |
15.9
|
12.3
|
5.6
|
12.70
|
10.4
|
14.5
|
M4
|
||
| 72,0575 € - 84,7778 € | Richiedi il lead time qui |
31.7
|
24.8
|
12.7
|
25.40
|
20.8
|
25.9
|
M8
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare