Menu Ricerca

Morsetti Uniforce - lavorabili

In produzione

Questi morsetti Uniforce lavorabili possono bloccare due componenti con la stessa azione di serraggio di un singolo morsetto. Le ganasce includono materiale in eccesso che può essere lavorato per adattarsi alla forma del pezzo. Sono estremamente resistenti, duraturi e adattabili. Possono sopportare pesi enormi e pressioni estreme, pur rimanendo funzionanti.

Sono molto efficaci per il bloccaggio di un gran numero di pezzi. L'azione scorrevole e il robusto meccanismo di bloccaggio consentono un serraggio preciso e controllato, garantendo stabilità e accuratezza eccezionali. Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.

  • Bloccano due componenti con la stessa azione di serraggio di un singolo morsetto.
  • Possono sopportare pesi enormi e pressioni estreme, pur rimanendo funzionanti.
  • Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SR12140

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 w1 h2 d1 h1 l2 d2 Acquista
176,9253 € - 208,1468 € Richiedi il lead time qui
63.5
101.6
25.4
M16
50.8
41.3
M6
26,9678 € - 31,7238 € Richiedi il lead time qui
15.7
28.6
6.3
M4
12.7
10.2
M2
108,2093 € - 127,305 € Richiedi il lead time qui
47.5
76.2
19.1
M12
38.1
30.5
M5
39,1243 € - 46,0328 € Richiedi il lead time qui
31.8
50.8
12.7
M8
25.4
20.6
M4
28,2798 € - 33,2715 € Richiedi il lead time qui
23.9
38.1
9.4
M6
19.1
15.9
M4
Morsetto Uniforce M16 M6 63.5 Alluminio

20267186

Fascia di prezzo
208,1468 € - 176,9253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • d2
    M6
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    63.5
Morsetto Uniforce M4 M2 15.7 Alluminio

20267148

Fascia di prezzo
31,7238 € - 26,9678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    M2
  • h1
    12.7
  • h2
    6.3
  • l1
    15.7
Morsetto Uniforce M12 M5 47.5 Alluminio

20267179

Fascia di prezzo
127,305 € - 108,2093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • d2
    M5
  • h1
    38.1
  • h2
    19.1
  • l1
    47.5
Morsetto Uniforce M8 M4 31.8 Alluminio

20267162

Fascia di prezzo
46,0328 € - 39,1243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    M4
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    31.8
Morsetto Uniforce M6 M4 23.9 Alluminio

20267155

Fascia di prezzo
33,2715 € - 28,2798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    M4
  • h1
    19.1
  • h2
    9.4
  • l1
    23.9