Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Un utile morsetto di collegamento bidirezionale che presenta punti di ingresso per due tubi. Disponibile in acciaio inox o in alluminio. Compatibile per l'uso con fori di diverse dimensioni.Presentano punti di ingresso per due tubi circolari.Disponibili in grigio o nero.Adatti per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro foro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare