Menu Ricerca

Toggle Clamp U-Bar 56.0 mm 34.30 kN Acciaio

Codice articolo Essentra :

20510428

Codice articolo precedente:

20510428

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 74,7862 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

74,79 €

1 x 74,7862 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forza di tenuta massima 34.30 kN
Tipo base Flangiato
Colore maniglia Verniciato nero ED
Meccanismo di bloccaggio Non-Locking
Tipo blocco U-Bar
Tipo di montaggio Flangiato
Drawing Movement 56.0 mm
Materiale base Acciaio
Codice doganale 8205700000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci