Menu Ricerca

Morsetto a ginocchiera verticale

Disponibile

Il morsetto a ginocchiera manuale verticale ha un'altezza ridotta ed è provvisto di un'impugnatura imbottita; i suoi componenti sono zincati per resistere alla corrosione. L'impugnatura e la barra di compressione si spostano in direzioni opposte per garantire un'ottima capacità di tenuta.

Codice Serie: SRG0004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Altezza sotto la barra Tipo base Tipo maniglia Forza di tenuta Acquista
21,6753 € - 24,0775 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
15.6 mm
Flangiato
Maniglia diritta
50.0 kg
40,6151 € - 45,1418 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
23.0 mm
Flangiato
Maniglia diritta
150.0 kg
36,9077 € - 41,0178 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
16.0 mm
Flangiato
Maniglia diritta
71.0 kg
11,7471 € - 13,0246 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
15.6 mm
Flangiato
Maniglia diritta
50.0 kg
13,1635 € - 14,6076 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
16.0 mm
Flangiato
Maniglia diritta
71.0 kg
18,1153 € - 18,4802 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
23.0 mm
Flangiato
Maniglia diritta
150.0 kg
19,5786 € - 21,7725 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
32.4 mm
Flangiato
Maniglia diritta
250.0 kg
36,8568 € - 36,8568 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
31.0 mm
Flangiato
Maniglia diritta
173.3 kg
22,4055 € - 22,4055 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
16.0 mm
Flangiato
Maniglia diritta
50.8 kg
54,2411 € - 54,2411 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
82.0 mm
Flangiato
Maniglia diritta
550.2 kg
28,7634 € - 28,7634 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
24.0 mm
Flangiato
Maniglia diritta
101.6 kg
14,9803 € - 14,9803 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
31.0 mm
Flangiato
Maniglia diritta
173.3 kg
10,9058 € - 10,9058 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
24.0 mm
Flangiato
Maniglia diritta
101.6 kg
10,4974 € - 10,4974 € 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
16.0 mm
Flangiato
Maniglia diritta
50.8 kg
Morsetto a ginocchiera verticale 50.0 kg Acciaio inossidabile

10390276

Fascia di prezzo
24,0775 € - 21,6753 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    15.6 mm
  • Forza di tenuta
    50.0 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Morsetto a ginocchiera verticale 150.0 kg Acciaio inossidabile

10390290

Fascia di prezzo
45,1418 € - 40,6151 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    23.0 mm
  • Forza di tenuta
    150.0 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Morsetto a ginocchiera verticale 71.0 kg Acciaio inossidabile

10390283

Fascia di prezzo
41,0178 € - 36,9077 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    16.0 mm
  • Forza di tenuta
    71.0 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Morsetto a ginocchiera verticale 50.0 kg Acciaio

10390023

Fascia di prezzo
13,0246 € - 11,7471 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    15.6 mm
  • Forza di tenuta
    50.0 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
Morsetto a ginocchiera verticale 71.0 kg Acciaio

10390030

Fascia di prezzo
14,6076 € - 13,1635 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    16.0 mm
  • Forza di tenuta
    71.0 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
Morsetto a ginocchiera verticale 150.0 kg Acciaio

10390047

Fascia di prezzo
18,4802 € - 18,1153 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    23.0 mm
  • Forza di tenuta
    150.0 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
Morsetto a ginocchiera verticale 250.0 kg Acciaio

10390054

Fascia di prezzo
21,7725 € - 19,5786 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    32.4 mm
  • Forza di tenuta
    250.0 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
Morsetto a ginocchiera verticale Maniglia diritta 63 ° 382 lbs Acciaio inossidabile

20510558

Fascia di prezzo
36,8568 € - 36,8568 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    31.0 mm
  • Forza di tenuta
    173.3 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Morsetto a ginocchiera verticale Maniglia diritta 65 ° 112 lbs Acciaio inossidabile

20510510

Fascia di prezzo
22,4055 € - 22,4055 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    16.0 mm
  • Forza di tenuta
    50.8 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Morsetto a ginocchiera verticale Maniglia diritta 60 ° 1213 lbs Acciaio

20510619

Fascia di prezzo
54,2411 € - 54,2411 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    82.0 mm
  • Forza di tenuta
    550.2 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
Morsetto a ginocchiera verticale Maniglia diritta 64 ° 224 lbs Acciaio inossidabile

20510534

Fascia di prezzo
28,7634 € - 28,7634 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    24.0 mm
  • Forza di tenuta
    101.6 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
Morsetto a ginocchiera verticale Maniglia diritta 63 ° 382 lbs Acciaio

20510541

Fascia di prezzo
14,9803 € - 14,9803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    31.0 mm
  • Forza di tenuta
    173.3 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
Morsetto a ginocchiera verticale Maniglia diritta 64 ° 224 lbs Acciaio

20510527

Fascia di prezzo
10,9058 € - 10,9058 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    24.0 mm
  • Forza di tenuta
    101.6 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio
Morsetto a ginocchiera verticale Maniglia diritta 65 ° 112 lbs Acciaio

20510503

Fascia di prezzo
10,4974 € - 10,4974 €

Livelli di giacenza
107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza sotto la barra
    16.0 mm
  • Forza di tenuta
    50.8 kg
  • Tipo base
    Flangiato
  • Colore maniglia
    Rosso
  • Materiale base
    Acciaio