Le basi dei morsetti strutturali per tubi sono progettate per connessioni sicure e stabili. Sono disponibili in alluminio o in acciaio. Sono compatibili con varie dimensioni di fori, per soddisfare diverse applicazioni.Progettato per mantenere in posizione i tubi strutturali circolari o quadrati.Disponibili per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Alluminio, Acciaio Colore: Nero, Grigio Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma tubo compatibile | Colore | Materiale | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,2059 € - 50,2059 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
27,1971 € - 27,1971 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
50,2321 € - 50,2321 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
47,4313 € - 47,4313 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
27,3279 € - 27,3279 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
50,2321 € - 50,2321 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
49,4337 € - 49,4337 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Acciaio
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
27,3279 € - 27,3279 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
46,7899 € - 46,7899 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Acciaio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
49,9311 € - 49,9311 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Acciaio
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
26,9222 € - 26,9222 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Acciaio
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
75,6623 € - 75,6623 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Acciaio
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
42,641 € - 42,641 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Grigio
|
Alluminio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
49,4337 € - 49,4337 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Acciaio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
42,641 € - 42,641 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
49,4337 € - 49,4337 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Acciaio
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
73,8823 € - 73,8823 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Acciaio
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
42,641 € - 42,641 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Grigio
|
Alluminio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
42,641 € - 42,641 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Alluminio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
26,9222 € - 26,9222 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Acciaio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare