Le basi dei morsetti strutturali per tubi sono progettate per connessioni sicure e stabili. Sono disponibili in alluminio o in acciaio. Sono compatibili con varie dimensioni di fori, per soddisfare diverse applicazioni.Progettato per mantenere in posizione i tubi strutturali circolari o quadrati.Disponibili per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Alluminio, Acciaio Colore: Nero, Grigio Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma tubo compatibile | Colore | Materiale | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,3864 € - 53,3864 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
75,322 € - 75,322 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Nero
|
Acciaio
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
42,641 € - 42,641 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Grigio
|
Alluminio
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
42,641 € - 42,641 € | Richiedi il lead time qui |
Circolare
|
Grigio
|
Alluminio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
53,4518 € - 53,4518 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
Alluminio
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare