Menu Ricerca

Nastro copribordo 1.0 mm 2.0 mm PVC Nero

Questo nastro copribordo crea una fascia protettiva intorno a bordi taglienti o delicati. Grazie al materiale con cui è realizzato, è flessibile e in grado di essere adattato a forme irregolari e pannelli di vario spessore. Resiste bene all'usura, agli acidi e ai raggi UV. Nero realizzato in materiale PVC. Inserto in acciaio non incluso.
Codice articolo Essentra :

10237649

Codice articolo precedente:

34074

55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 132,223 €
10 - 19 125,5984 €
20 + 118,988 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

132,22 €

1 x 132,223 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 8.0 mm
L 50.0 m
T 2.0 mm
t 1.0 mm
Quantità rotolo 50
Colore Nero
Materiale PVC
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci