Menu Ricerca

Paracolpi a pressione e piedini in gomma - Paracolpi

Disponibile

I paracolpi a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Lo stelo a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.

Codice Serie: SR5807

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Forma base Altezza totale Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,51 € - 1,071 € 16600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
20.0 mm
0,2167 € - 0,2167 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Quadrato
14.48 mm
0,2438 € - 0,2438 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Rettangolare
17.53 mm
0,1141 € - 0,1141 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Rotondo
9.14 mm
0,1206 € - 0,1206 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Rotondo
8.26 mm
0,1395 € - 0,1395 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Rotondo
18.03 mm
Piedini a clip 4.0 mm 12.5 mm PVC Nero

10340769

Fascia di prezzo
1,071 € - 0,51 €

Livelli di giacenza
16600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Altezza base
    4.0 mm
Finecorsa 15.8 mm 3.05 mm 6.4 mm Nylon Naturale

10633748

Fascia di prezzo
0,2167 € - 0,2167 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale base
    Nylon
  • Forma base
    Quadrato
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    14.48 mm
Finecorsa 19.1 mm 3.05 mm 6.4 mm Nylon Naturale

10425305

Fascia di prezzo
0,2438 € - 0,2438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale base
    Nylon
  • Forma base
    Rettangolare
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    17.53 mm
Finecorsa 19.05 mm 4.75 mm 6.5 mm Nylon Naturale

10627723

Fascia di prezzo
0,1141 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale base
    Nylon
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    9.14 mm
Finecorsa 12.7 mm 3.81 mm 4.8 mm Nylon Naturale

10556702

Fascia di prezzo
0,1206 € - 0,1206 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale base
    Nylon
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    8.26 mm
Finecorsa 19.05 mm 4.75 mm 6.8 mm Nylon Naturale

10605936

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale base
    Nylon
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    18.03 mm