Menu Ricerca

Paracolpi adesivi

Disponibile

La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.

I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.

I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.

  • L'adesione è ottimale su una superficie liscia, pulita e asciutta.
  • Tipicamente utilizzati come piedini in gomma, fermaporta per armadietti e porte, e per la protezione delle superfici.
  • Classificazione UL94 HB
  • Facile da usare: basta staccare e incollare.


Codice Serie: SR1593

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
204 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Quantità per pad Altezza base Dimensioni complessive Diametro base Acquista
0,1177 € - 0,1648 € 12672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Nero
PU
288
3.5 mm
7.5 mm
7.5 mm
0,1493 € - 0,2488 € Richiedi il lead time qui
Piatto
Trasparente
PU
242
4.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2484 € - 0,3478 € 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cilindrico
Trasparente
PU; gomma
128
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
0,2448 € - 0,3427 € 9504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cilindrico
Trasparente
PU; gomma
72
3.0 mm
20.5 mm
20.6 mm
0,034 € - 0,0399 € 3115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Feltro
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0461 € - 0,0461 € 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Feltro
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
0,2162 € - 0,3027 € 3724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cilindrico
Trasparente
PU; gomma
98
4.1 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,0877 € - 0,1228 € 33800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cilindrico
Trasparente
PU; gomma
200
4.8 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,204 € - 0,2856 € 11136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cilindrico
Nero
PU; gomma
128
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
0,0365 € - 0,0428 € 14570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Marrone
Feltro
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,1368 € - 0,1598 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Marrone
Feltro
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,2355 € - 0,3297 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cilindrico
Nero
PU; gomma
72
3.0 mm
20.5 mm
20.6 mm
0,4333 € - 0,4333 € 9156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Nero
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
0,0989 € - 0,1385 € 3146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Semisferico
Trasparente
PU; gomma
242
5.1 mm
11.1 mm
11.1 mm
0,1607 € - 0,225 € 18984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Semisferico
Trasparente
PU; gomma
84
1.9 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,0757 € - 0,106 € 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cilindrico
Trasparente
PU; gomma
300
3.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,204 € - 0,2856 € 1568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cilindrico
Nero
PU; gomma
98
4.1 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,0241 € - 0,0241 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Bianco
Feltro
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1625 € - 0,191 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Bianco
Feltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,1625 € - 0,191 € 4178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Marrone
Feltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
  • di 11
Paracolpi adesivo Piatto 7.5 mm 3.5 mm PU

10233481

Fascia di prezzo
0,1648 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
12672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    288
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 10.0 mm 4.0 mm PU

10252376

Fascia di prezzo
0,2488 € - 0,1493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    242
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Cilindrico 16.5 mm 10.2 mm PU; gomma Trasparente

10164594

Fascia di prezzo
0,3478 € - 0,2484 €

Livelli di giacenza
2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    128
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Forma
    Cilindrico
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Cilindrico 20.6 mm 3.0 mm PU; gomma Trasparente

10164716

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,2448 €

Livelli di giacenza
9504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    72
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Forma
    Cilindrico
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 16.0 mm 16.0 mm Feltro

10255704

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
3115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 32.0 mm 32.0 mm Feltro

10255780

Fascia di prezzo
0,0461 € - 0,0461 €

Livelli di giacenza
630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Paracolpi adesivo Cilindrico 19.1 mm 4.1 mm PU; gomma Trasparente

10316634

Fascia di prezzo
0,3027 € - 0,2162 €

Livelli di giacenza
3724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    98
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Forma
    Cilindrico
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Cilindrico 9.5 mm 4.8 mm PU; gomma Trasparente

10164822

Fascia di prezzo
0,1228 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
33800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    200
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Forma
    Cilindrico
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Cilindrico 16.5 mm 10.2 mm PU; gomma Nero

10164600

Fascia di prezzo
0,2856 € - 0,204 €

Livelli di giacenza
11136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    128
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Forma
    Cilindrico
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 18.0 mm 18.0 mm Feltro

10255421

Fascia di prezzo
0,0428 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
14570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 36.0 mm 36.0 mm Feltro

10255506

Fascia di prezzo
0,1598 € - 0,1368 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Paracolpi adesivo Cilindrico 20.6 mm 3.0 mm PU; gomma Nero

10164723

Fascia di prezzo
0,3297 € - 0,2355 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    72
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Forma
    Cilindrico
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 19.7 mm 3.0 mm PU

10276525

Fascia di prezzo
0,4333 € - 0,4333 €

Livelli di giacenza
9156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    84
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Semisferico 11.1 mm 5.1 mm PU; gomma Trasparente

10164679

Fascia di prezzo
0,1385 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
3146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    242
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Forma
    Semisferico
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Semisferico 19.1 mm 1.9 mm PU; gomma Trasparente

10164884

Fascia di prezzo
0,225 € - 0,1607 €

Livelli di giacenza
18984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    84
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Forma
    Semisferico
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Cilindrico 9.5 mm 3.2 mm PU; gomma Trasparente

10164808

Fascia di prezzo
0,106 € - 0,0757 €

Livelli di giacenza
590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    300
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Forma
    Cilindrico
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Cilindrico 19.1 mm 4.1 mm PU; gomma Nero

10316641

Fascia di prezzo
0,2856 € - 0,204 €

Livelli di giacenza
1568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    98
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Forma
    Cilindrico
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 25.0 mm 25.0 mm Feltro

10255865

Fascia di prezzo
0,0241 € - 0,0241 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 40.0 mm 40.0 mm Feltro

10255889

Fascia di prezzo
0,191 € - 0,1625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 40.0 mm 40.0 mm Feltro

10255605

Fascia di prezzo
0,191 € - 0,1625 €

Livelli di giacenza
4178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB