La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1177 € - 0,1648 € | 12672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Piatto
 
 | 
 
Nero
 
 | 
 
PU
 
 | 
 
288
 
 | 
 
0.138 in
 
3.5 mm
 
 | 
 
7.5 mm
 
7.5 mm
 
 | 
 
0.295 in
 
7.5 mm
 
 | 
||
| 0,1493 € - 0,2488 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Piatto
 
 | 
 
Trasparente
 
 | 
 
PU
 
 | 
 
242
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
10.0 mm
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,2484 € - 0,3478 € | 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Trasparente
 
 | 
 
PU; gomma
 
 | 
 
128
 
 | 
 
0.402 in
 
10.2 mm
 
 | 
 
16.5 mm
 
16.5 mm
 
 | 
 
0.65 in
 
16.5 mm
 
 | 
||
| 0,2448 € - 0,3427 € | 9504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Trasparente
 
 | 
 
PU; gomma
 
 | 
 
72
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
20.5 mm
 
20.5 mm
 
 | 
 
0.811 in
 
20.6 mm
 
 | 
||
| 0,034 € - 0,0399 € | 3115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Rotondo
 
 | 
 
Bianco
 
 | 
 
Feltro
 
 | 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
16.0 mm
 
16.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 0,0461 € - 0,0461 € | 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Rotondo
 
 | 
 
Bianco
 
 | 
 
Feltro
 
 | 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
32.0 mm
 
32.0 mm
 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
||
| 0,2162 € - 0,3027 € | 3724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Trasparente
 
 | 
 
PU; gomma
 
 | 
 
98
 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
19.1 mm
 
19.1 mm
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
||
| 0,0877 € - 0,1228 € | 33800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Trasparente
 
 | 
 
PU; gomma
 
 | 
 
200
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
9.5 mm
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,204 € - 0,2856 € | 11136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nero
 
 | 
 
PU; gomma
 
 | 
 
128
 
 | 
 
0.402 in
 
10.2 mm
 
 | 
 
16.5 mm
 
16.5 mm
 
 | 
 
0.65 in
 
16.5 mm
 
 | 
||
| 0,0365 € - 0,0428 € | 14570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Rotondo
 
 | 
 
Marrone
 
 | 
 
Feltro
 
 | 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
18.0 mm
 
18.0 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 0,1368 € - 0,1598 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Rotondo
 
 | 
 
Marrone
 
 | 
 
Feltro
 
 | 
 | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
 
36.0 mm
 
36.0 mm
 
 | 
 
1.417 in
 
36.0 mm
 
 | 
||
| 0,2355 € - 0,3297 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nero
 
 | 
 
PU; gomma
 
 | 
 
72
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
20.5 mm
 
20.5 mm
 
 | 
 
0.811 in
 
20.6 mm
 
 | 
||
| 0,4333 € - 0,4333 € | 9156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Piatto
 
 | 
 
Nero
 
 | 
 
PU
 
 | 
 
84
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
19.7 mm
 
19.7 mm
 
 | 
 
0.776 in
 
19.7 mm
 
 | 
||
| 0,0989 € - 0,1385 € | 3146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Semisferico
 
 | 
 
Trasparente
 
 | 
 
PU; gomma
 
 | 
 
242
 
 | 
 
0.201 in
 
5.1 mm
 
 | 
 
11.1 mm
 
11.1 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 0,1607 € - 0,225 € | 18984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Semisferico
 
 | 
 
Trasparente
 
 | 
 
PU; gomma
 
 | 
 
84
 
 | 
 
0.075 in
 
1.9 mm
 
 | 
 
19.1 mm
 
19.1 mm
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
||
| 0,0757 € - 0,106 € | 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Trasparente
 
 | 
 
PU; gomma
 
 | 
 
300
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
9.5 mm
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,204 € - 0,2856 € | 1568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Cilindrico
 
 | 
 
Nero
 
 | 
 
PU; gomma
 
 | 
 
98
 
 | 
 
0.161 in
 
4.1 mm
 
 | 
 
19.1 mm
 
19.1 mm
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
||
| 0,0241 € - 0,0241 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Quadrato
 
 | 
 
Bianco
 
 | 
 
Feltro
 
 | 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
25.0 mm
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 0,1625 € - 0,191 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Quadrato
 
 | 
 
Bianco
 
 | 
 
Feltro
 
 | 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
40.0 mm
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 0,1625 € - 0,191 € | 4178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Quadrato
 
 | 
 
Marrone
 
 | 
 
Feltro
 
 | 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
40.0 mm
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare