Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I passacavi a membrana sono provvisti di una sottile pellicola centrale che può essere forata per permettere il passaggio di cavi di diverse dimensioni in un alloggiamento o attraverso un pannello. Questi passacavi hanno una mebrana centrale ma sono disponibili anche quelli con membrana spostata a lato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Materiale | Diametro foro di montaggio | Diametro interno | Spessore pannello | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1352 € - 0,3182 € | 24900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.618 in
15.7 mm
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,3182 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 10092514 | 0,2705 € - 0,2705 € | 80741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1416 € - 0,3241 € | 52750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,3688 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,4104 € | Richiedi il lead time qui |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2237 € - 0,5056 € | 25076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
PVC
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2719 € - 0,6632 € | 79400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.437 in
36.5 mm
|
PVC
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,3301 € | 16150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10092484 | 0,1267 € - 0,3063 € | 243500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1841 € - 0,4104 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0868 € - 0,2061 € | 57500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 10092613 | 0,7039 € - 0,7039 € | 749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
2
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
| 0,1096 € - 0,2563 € | 36608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,1359 € - 0,3212 € | 7059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3271 € - 0,3271 € | 28800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10092576 | 0,1841 € - 0,4104 € | 19400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1883 € - 0,4223 € | 13750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2988 € - 0,2988 € | 49813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare