Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I passacavi a membrana sono provvisti di una sottile pellicola centrale che può essere forata per permettere il passaggio di cavi di diverse dimensioni in un alloggiamento o attraverso un pannello. Questi passacavi hanno una mebrana laterale ma sono disponibili anche quelli con membrana centrale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0776 € - 0,1065 € | 20085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,062 € - 0,0851 € | 19600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0844 € - 0,1156 € | 23820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,062 € - 0,0851 € | 85074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,069 € - 0,095 € | 39200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1182 € - 0,1437 € | 65800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10002582 | 0,1126 € - 0,1363 € | 43183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0,1312 € - 0,1575 € | 6890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare