Menu Ricerca

Passacavi aperti - A innesto rapido

Disponibile

I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Diametro interno Spessore pannello Materiale (nome esteso) Acquista
44780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Cloruro di polivinile
35247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
Cloruro di polivinile
0,2591 € - 0,5532 € 90980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
22.0 mm
Cloruro di polivinile
0,2549 € - 0,3285 € 24870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Cloruro di polivinile
0,1572 € - 0,339 € 10043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
16.0 mm
Cloruro di polivinile
0,129 € - 0,2775 € 53675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
14.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1115 € - 0,2406 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0954 € - 0,2031 € 56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
8.0 mm
Cloruro di polivinile
0,211 € - 0,452 € 2812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
12.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1572 € - 0,339 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
16.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1397 € - 0,2974 € 24471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
12.0 mm
Cloruro di polivinile
0,4758 € - 0,7718 € 30807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
TPE
0,2025 € - 0,4282 € 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
18.0 mm
Cloruro di polivinile
0,3943 € - 0,4304 € 1361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Gomma siliconica
0,4999 € - 0,541 € 645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
18.0 mm
TPE
0,3441 € - 0,3724 € 5246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5 mm
13.0 mm
Gomma siliconica
1,0986 € - 1,0986 € Richiedi il lead time qui
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
TPE
0,1409 € - 0,2974 € 107640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
12.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1248 € - 0,2621 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
8.0 mm
Cloruro di polivinile
0,3399 € - 0,7257 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
24.0 mm
Cloruro di polivinile
  • di 3
Passacavo 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198


Livelli di giacenza
44780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro corpo
    13.5 mm
  • Lunghezza corpo
    9.7 mm
Passacavo 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204


Livelli di giacenza
35247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro corpo
    14.0 mm
  • Lunghezza corpo
    1.6 mm
Passacavo a inserimento rapido 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Fascia di prezzo
0,5532 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
90980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    22.0 mm
  • Diametro totale
    26.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
24870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza corpo
    0.6 mm
Passacavo a inserimento rapido 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
10043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Fascia di prezzo
0,2775 € - 0,129 €

Livelli di giacenza
53675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Diametro totale
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Fascia di prezzo
0,2406 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Fascia di prezzo
0,452 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
2812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,1397 €

Livelli di giacenza
24471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Fascia di prezzo
0,7718 € - 0,4758 €

Livelli di giacenza
30807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    15.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
Passacavo a inserimento rapido 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Fascia di prezzo
0,4282 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    18.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Fascia di prezzo
0,4304 € - 0,3943 €

Livelli di giacenza
1361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Diametro interno
    18.0 mm
  • Diametro totale
    29.5 mm
  • Altezza totale
    10.5 mm
Passacavo a inserimento rapido 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Fascia di prezzo
0,541 € - 0,4999 €

Livelli di giacenza
645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Diametro interno
    18.0 mm
  • Diametro totale
    25.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Fascia di prezzo
0,3724 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
5246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro totale
    24.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Fascia di prezzo
1,0986 € - 1,0986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diametro foro compatibile
    28.0 mm
  • Diametro interno
    24.0 mm
Passacavo a inserimento rapido 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
107640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Fascia di prezzo
0,2621 € - 0,1248 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    12.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo a inserimento rapido 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Fascia di prezzo
0,7257 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    24.0 mm
  • Diametro totale
    28.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790