Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Diametro interno | Spessore pannello | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3357 € - 0,3634 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Gomma siliconica
|
||
| 1,0718 € - 1,0718 € | Richiedi il lead time qui |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
TPE
|
||
| 0,1088 € - 0,2347 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,386 € - 0,4213 € | 5051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1962 € - 0,4178 € | 4580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2528 € - 0,5397 € | 9700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1395 € - 0,181 € | 473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,4891 € - 0,4891 € | 58364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
TPE
|
||
| 0,3413 € - 0,3703 € | 2027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1005 € - 0,2112 € | 8696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,0638 € - 0,1485 € | 39998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,0645 € - 0,1485 € | 26060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1975 € - 0,4178 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1258 € - 0,2707 € | 39475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,4877 € - 0,5278 € | 3035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,1533 € - 0,3308 € | 2043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2487 € - 0,3205 € | 96929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,5375 € - 0,8719 € | 1246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,6356 € - 1,0004 € | 2052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1395 € - 0,181 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare