Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Diametro interno | Spessore pannello | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0898 € - 0,1935 € | 23207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,4642 € - 0,753 € | 14399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE
|
||
| 0,1218 € - 0,2558 € | 18041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2058 € - 0,441 € | 11812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1088 € - 0,2347 € | 13633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 10090947 | 0,1276 € - 0,2707 € | 26282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
| 0,0931 € - 0,1981 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2528 € - 0,5397 € | 60180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,3316 € - 0,7051 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1533 € - 0,3308 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,2528 € - 0,5397 € | 15479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1088 € - 0,2347 € | 7028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1824 € - 0,2207 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,1845 € - 0,2232 € | 14686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,1374 € - 0,2901 € | 27231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,0931 € - 0,1981 € | 33260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1363 € - 0,2901 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,1276 € - 0,2707 € | 2502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,0898 € - 0,1935 € | 117581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,3316 € - 0,7051 € | 39233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare