I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Diametro interno | Spessore pannello | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10091159 | 0,1533 € - 0,3308 € | 14400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
| 0,1962 € - 0,4178 € | 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,0943 € - 0,1935 € | 87436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,3316 € - 0,708 € | 2150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
| 0,3261 € - 0,3551 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,2031 € - 0,2349 € | 6592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,2487 € - 0,2846 € | Richiedi il lead time qui |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,3847 € - 0,4199 € | 3361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Gomma siliconica
|
||
| 0,1964 € - 0,2235 € | Richiedi il lead time qui |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 0,6421 € - 0,6421 € | 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
TPE
|
||
| 20280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|||
| 13247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare