Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Codice Serie: SR1700
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2336 € - 0,2429 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,195 € - 0,2221 € | 21325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,212 € - 0,2213 € | 29003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,4538 € - 0,489 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.858 in
21.8 mm
|
|
||
0,3274 € - 0,3551 € | 3030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
0,5093 € - 0,5527 € | 4009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
0,0675 € - 0,0925 € | 7429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,1115 € - 0,1524 € | 2431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
0,0351 € - 0,0438 € | 6967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0429 € - 0,0536 € | 13051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0847 € - 0,1831 € | 12771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
10284063 | 0,0505 € - 0,0631 € | 16050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0,1091 € - 0,2495 € | 29326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,0585 € - 0,1253 € | 2890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0356 € - 0,0443 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,036 € - 0,0449 € | 2977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,0623 € - 0,0778 € | 12328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,057 € - 0,0714 € | 22158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,0594 € - 0,0742 € | 42593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,0555 € - 0,0693 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare