Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Codice Serie: SR1700
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0902 € - 0,1909 € | 8004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,0395 € - 0,0853 € | 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,0552 € - 0,1149 € | 19939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,1451 € - 0,3104 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,1395 € - 0,2988 € | 3915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,0558 € - 0,1149 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,0931 € - 0,1976 € | 21460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
28,4619 € - 28,4619 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
9,0899 € - 9,0899 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
6,9495 € - 6,9495 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1018 € - 0,217 € | 17808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
0,057 € - 0,0714 € | 12062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0476 € - 0,0596 € | 35164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0728 € - 0,0913 € | 3131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,1115 € - 0,1524 € | 2431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
0,0706 € - 0,0881 € | 22150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0388 € - 0,0486 € | 5788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0512 € - 0,0638 € | 46656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0533 € - 0,0666 € | 3016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,0629 € - 0,0788 € | 10167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare