Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.
Codice Serie: SR1700
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0598 € - 0,0749 € | 19193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1033 € - 0,1291 € | 12741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,1734 € - 0,2181 € | 30400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,0745 € - 0,0933 € | 3706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,096 € - 0,12 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,1571 € - 0,195 € | 594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,0629 € - 0,0788 € | 10167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,0741 € - 0,0925 € | 17343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,0761 € - 0,0952 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,1199 € - 0,1492 € | 21971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,0642 € - 0,0804 € | 2274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,0693 € - 0,0869 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0476 € - 0,0596 € | 35164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0706 € - 0,0881 € | 22150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
10284933 | 0,2966 € - 0,3725 € | 30340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
|
0,2844 € - 0,3562 € | 4925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
0,1122 € - 0,1395 € | 6653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
10284483 | 0,0549 € - 0,0688 € | 31575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0,0526 € - 0,066 € | 13130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,0678 € - 0,0848 € | 32065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare